ES-FT-HSC20-S-0.5 AG
-
连接器
1524937
连接器, 产品范围: HSC, 颜色: 银色, 位数: 14, 最小导线横截面: 0.14 mm2, 最大导线横截面: 1.5 mm2, 额定电流: 5 A, 连接方法: 压接
连接器, 产品范围: HSC, 颜色: 银色, 位数: 14, 最小导线横截面: 0.14 mm2, 最大导线横截面: 1.5 mm2, 额定电流: 5 A, 连接方法: 压接