VS - 连接针脚
VS
-
连接针脚
3004207
连接针脚, 高度: 1000 mm, 直径: 2 mm, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
桥接件
尺寸
高度
1000 mm
直径
2 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
塑料
商业数据
订货号
3004207
包装单位
1 m
最小订货量
1 m
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
BE1ZWX
产品关键代码
BE1ZWX
GTIN
4017918090692
单件重量(含包装)
7.7 g
单件重量(不含包装)
7 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
27141190
ECLASS-13.0
27141190
ETIM
ETIM 9.0
EC004591
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)
(CAS编号: 15571-58-1)
SCIP
50fb1b27-f17f-44ad-aa57-bb2b2bcffb1c
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
连接引脚可用于单独连接多位单元
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助