UM-VS - 连接针脚
UM-VS
-
连接针脚
2955580
连接销,黄铜,用于将多个模块组件组合成一个模块;每个组件至少有4根连接销
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
外壳类型
挤压型材外壳
壳体系列
UM
材料规格
标识材料 外壳
PA
商业数据
订货号
2955580
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
ACHDDZ
产品关键代码
ACHDDZ
GTIN
4017918085551
单件重量(含包装)
2.512 g
单件重量(不含包装)
2.459 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.005千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助