UHV STIFT 6 - 连接针脚
UHV STIFT 6
-
连接针脚
3003389
连接针脚, 直径: 6 mm, 位数: 1, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
桥接杆
产品系列
Plastic
位数
1
尺寸
直径
6 mm
材料规格
颜色
灰色
阻燃等级,符合UL 94
V2
商业数据
订货号
3003389
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
ACEPAA
产品关键代码
ACEPAA
GTIN
4017918282097
单件重量(含包装)
0.685 g
单件重量(不含包装)
0.685 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.004千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助