EM-CPS-TB3/63A - 连接模块
EM-CPS-TB3/63A
-
连接模块
1002633
内置弹簧加载端子的连接模块,适用于 1.5 - 16 mm
2
3 芯线缆,最大电流 63 A
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
组装适配器
产品系列
CrossPowerSystem
电气特性
额定电压
690 V AC (IEC)
600 V AC (UL)
额定过电流电阻
10 kA
额定电流
63 A (IEC)
48 A (UL)
最大允许电压
1000 V AC/DC
最大电流承载能力
80 A (IEC)
额定绝缘电压
1000 V
额定过电压
6 kV
连接数据
接线端
刚性导线横截面
1.5 mm² ... 16 mm²
可连接导向横截面 AWG
14 ... 6
尺寸
宽度
22.5 mm
高度
160 mm
深度
115 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
认证
UL数据
SCCR
6 kA
50 kA (Class J 60 A / 600 V AC)
商业数据
订货号
1002633
包装单位
4 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK7821
产品关键代码
DK7821
GTIN
4055626468242
单件重量(含包装)
195.3 g
单件重量(不含包装)
195.3 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ETIM
ETIM 9.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
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
必选附件
EM-CPS-225
-
配电板
1002634
EM-CPS-405
-
配电板
1002635
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助