实用信息
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
EM-CPS-TB3/125A - 连接模块
EM-CPS-TB3/125A
-
连接模块
1070299
连接模块,带适用于6 mm
2
到50 mm
2
导线的接线盒,3位,最大125 A
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
组装适配器
产品系列
CrossPowerSystem
电气特性
额定电压
690 V AC (IEC)
600 V AC (UL)
额定过电流电阻
10 kA
额定电流
125 A (IEC)
100 A (UL)
最大电流承载能力
125 A (IEC)
连接数据
接线端
刚性导线横截面
6 mm² ... 50 mm²
可连接导向横截面 AWG
10 ... 1
尺寸
宽度
45 mm
高度
160 mm
深度
92 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
标准和规范
标准/规程
IEC 61439-1
IEC 60999-1
IEC 60999-2
GB/T 7251.1
商业数据
订货号
1070299
包装单位
4 pc
最小订货量
4 pc
销售关键代码
DK7821
产品关键代码
DK7821
GTIN
4055626749808
单件重量(含包装)
290.575 g
单件重量(不含包装)
290.575 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ETIM
ETIM 9.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
EM-CPS-225
-
配电板
1002634
EM-CPS-405
-
配电板
1002635
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助