此连接元件设计为模块式信号塔的一部分并可电气连接至信号塔。 根据您的要求,一个信号塔可任意组合多达四个信号元件。例如可使用最多四个光学信号元件,或者使用最多三个光学信号元件和一个声学信号元件。 只有音响信号元件才能作为信号塔顶元件。 元件之间通过卡扣式连接系统建立机电连接。 请注意,PSD-S 50信号塔(50 mm直径)的机械系统与PSD-S信号塔(70 mm直径)的机械系统不兼容。
PSD-S 50 CE-M12-5P
-
连接件
1018853
底座,集成M12针式(5个针位)
产品详情
适配产品
优势
用于安装在M22安装螺纹上的连接元件
M12连接技术(5位)
安装后的防护等级:IP65