HV M8/1-VS 3 - 连接件
HV M8/1-VS 3
-
连接件
3049372
连接件, 深度: 4 mm, 宽度: 20 mm, 高度: 64 mm, 位数: 3, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
桥接件
位数
3
连接数据
最大负载电流
150 A
尺寸
宽度
20 mm
高度
64 mm
深度
4 mm
孔距
23 mm
孔径
8.6 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
铜缆
机械特性
技术数据
钻孔间距
23 mm
商业数据
订货号
3049372
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE4Z2X
产品关键代码
BE4Z2X
GTIN
4046356313698
单件重量(含包装)
38.61 g
单件重量(不含包装)
38.61 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.549千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助