接线端子附件
HV M6/1-VS 4 - 连接件
HV M6/1-VS 4
-
连接件
1582727
连接件, 深度: 7 mm, 宽度: 68 mm, 高度: 15 mm, 位数: 4, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
桥接件
位数
4
连接数据
最大负载电流
125 A
尺寸
宽度
68 mm
高度
15 mm
深度
7 mm
孔距
18 mm
孔径
6.6 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
铜缆
机械特性
技术数据
钻孔间距
18 mm
商业数据
订货号
1582727
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
BE4Z2X
产品关键代码
BE4Z2X
GTIN
4067923075566
单件重量(含包装)
32 g
单件重量(不含包装)
30 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助