PSD-S CE-TM SCREW/W - 连接件
PSD-S CE-TM SCREW/W
-
连接件
2700470
带螺钉连接端子的连接部件,用于支撑管的安装
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
安装部件
供货范围
端板和密封件
连接数据
连接方式
螺钉连接
材料规格
颜色
黑色
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65,安装后
安装
安装类型
支撑管的安装
安装位置
任意
商业数据
订货号
2700470
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRL116
产品关键代码
DRL116
GTIN
4046356560955
单件重量(含包装)
125.6 g
单件重量(不含包装)
84 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371232
ECLASS-15.0
27371232
ETIM
ETIM 10.0
EC001152
UNSPSC
UNSPSC 21.0
46171600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(a)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.958千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助