PRG CAB MINI DIN - 连接电缆
PRG CAB MINI DIN
-
连接电缆
2730611
连接电缆,用于将控制器连接到PC(RS-232),用于PC Worx,长度为3 m
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
编程电缆
连接数据
连接方式
D-SUB孔式插座板
连接方式
Mini DIN插座 (PS/2)
商业数据
订货号
2730611
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRAAZB
产品关键代码
DRAAZB
GTIN
4017918823443
单件重量(含包装)
93.7 g
单件重量(不含包装)
90.08 g
原产地
交货时随附原产国信息。
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助