坚固耐用的连接电缆Q-ODC-12至Q-ODC-12,push-pull互锁,防护等级:IP68
FOC-OP12-OP12-GL02/150
-
连接电缆
1421812
双端预制光缆, 类型: 圆形插头, 保护等级: IP68, 位数: 12
产品详情
适配产品
优势
采用MT套管的紧凑型设计
Push-pull互锁
用于极端环境条件
用于12 条光纤的坚固型连接器,防护等级 IP68(连接时)
无需特殊工具,可从前端打开