IB IL CAN-MA CONF-CAB - 配置电缆
IB IL CAN-MA CONF-CAB
-
配置电缆
2700620
IB IL CAN-MA-PAC的配置电缆
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
插头
商业数据
订货号
2700620
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRI1Z4
产品关键代码
DRI1Z4
GTIN
4046356609135
单件重量(含包装)
214.2 g
单件重量(不含包装)
220 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27242692
ECLASS-15.0
27242692
ETIM
ETIM 9.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
d3748849-4cfa-46c6-aee7-720bf520375b
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助