压缩气体气量计所需的容积流量符合ISO 2533。这样就无需在温度和压力出现波动时进行更正。很高的系统测量精度确保了能够可靠地获取如泄漏之类的极小数量。当其集成在一个已组态的测量装置中时,该系统确保了很高的精确度和可重复性。
PSK AFS2000IOL
-
压缩空气计量器
2700709
产品详情
适配产品
优势
模拟量和开关量输出
测量范围:2.3 Nm³/h ... 700.0 Nm³/h
脉冲输出
极性保护,防过载
短路:时钟
IO-Link 通信
脉冲输出