BES 6 SO - 元件插头
BES 6 SO
-
元件插头
3047439
元件插头, 深度: 58.9 mm, 宽度: 12.2 mm, 高度: 8.7 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
元器件插拔式端子
电位
2
连接数据
紧固扭矩
0.5 ... 0.6 Nm
尺寸
宽度
12.2 mm
高度
8.7 mm
深度
58.9 mm
套管长度
16.5 mm
冷压头直径
4 mm
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V2
绝缘材料
PA
机械特性
技术数据
套管长度
16.5 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
3047439
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
BE1Z3X
产品关键代码
BE1Z3X
GTIN
4046356153393
单件重量(含包装)
7.67 g
单件重量(不含包装)
7.67 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250305
ETIM
ETIM 9.0
EC002018
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助