接线端子附件
BES 6 - 元件插头
BES 6
-
元件插头
2802549
元件插头, 针距: 6 mm, 位数: 1, 颜色: 灰色, 安装方式: 插拔式安装
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
元器件插拔式端子
位数
1
针距
6 mm
连接数据
紧固扭矩
0.5 ... 0.6 Nm
尺寸
尺寸图
针距
6 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
阻燃等级,符合UL 94
V2
绝缘材料
PA
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
安装
安装类型
插拔式安装
商业数据
订货号
2802549
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE1Z3X
产品关键代码
BE1Z3X
GTIN
4017918074463
单件重量(含包装)
7.2 g
单件重量(不含包装)
7.2 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250305
ECLASS-15.0
27250305
ETIM
ETIM 10.0
EC002018
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
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
作为套件供货,带两个插头插座
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助