PSM-EG-PROFIB/FO-T/K - 通信模块
PSM-EG-PROFIB/FO-T/K
-
通信模块
2761127
T型耦合器,将RS-485 PROFIBUS电缆转换为2根聚合/PCF光纤,接线方式: F-SMA,可导轨安装
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
电气特性
电气隔离
RS-485 // 电源
额定条件下的最大功耗
2.64 W
测试电压数据接口/电源
2 kV AC
电源
额定供电电压
24 V DC ±20 % (通过COMBICON)
典型电流耗量
最大 110 mA
输出数据
切换
输出名称
继电器输出
输出说明
报警输出
输出数目
1
最大切换电压
60 V AC/DC
极限持续电流
1 A
接口
位失真,输入
± 35 %
位失真输出
± 5 %
位延迟
≤ 0,8 Bit
信号
PROFIBUS
数据: 光纤
传输功率
218.78 µW (-6.6 dBm 980/1000 µm时)
16.6 µW (200/230 µm时,-17.8 dBm)
最小传输功率
-6.6 dBm (980/1000 µm)
-17.8 dBm (200/230 µm)
传输长度,包括3 dB系统裕度
70 m (F-P 980/1000 230 dB/km带快速安装连接器)
400 m (F-K 200/230 10 dB/km带快速安装连接器)
传输协议
符合PNO、FA2、AK 1.2技术规范,支持RS-485接口透明传输协议
连接方式
F-SMA连接器
波长
660 nm
最小接收灵敏度
-26.4 dBm (980/1000 µm)
-27.9 dBm (200/230 µm)
数据: RS-485 接口,PROFIBUS符合DIN 19245-1、-2、-3 和 EN 50170, 2线
串行传输率
9.6/ 19.2/ 93.75/ 187.5/ 500/ 1500 kbps
连接方式
D-SUB-9母头连接器
COMBICON
终端电阻
可连接220Ω;390Ω上拉/下拉
柔性导线最大横截面
2.5 mm²
柔性导线最小横截面
0.2 mm²
最大导线横截面AWG
14
最小导线横截面AWG
24
文件格式/编码
UART(11Bit,NRZ)
数据方向切换
自动控制
尺寸
宽度
45 mm
高度
75 mm
深度
112 mm
材料规格
颜色 (外壳)
绿色 (RAL 6021)
标识材料 (壳体)
ABS
电缆/电线
光纤
光纤类型
200/230 µm
980/1000µm
PCF光纤
聚合纤维
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
0 °C ... 50 °C
电磁兼容数据
电磁兼容性
符合EMC准则 89/336/EC
抗干扰
EN 50 082-2
噪音排放
标准/规范
EN 50081-2
标准和规范
电气隔离
RS-485 // 电源
安装
安装类型
DIN导轨安装
商业数据
订货号
2761127
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNC221
产品关键代码
DNC221
GTIN
4017918148676
单件重量(含包装)
264.4 g
单件重量(不含包装)
264.4 g
原产地
交货时随附原产国信息。
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助