模块用于Inline站内部。 可将下层CAN总线系统集成到Inline站内,从而将其纳入所用的总线系统中。 在Inline站内,该模块可用作下层CAN总线系统的CAN主站。 经特殊的工程措施和测试,该模块适用于极端环境。
IB IL CAN-MA-XC-PAC
-
通信模块
2701160
产品详情
适配产品
优势
协议:透明模式
CAN总线传输速度:250 kbps
最小数据类型:1字节
最大数据宽度2 x 64字节(= 128字节 = 64个字)
用于设置数据宽度的DIP开关
可在极端环境条件下使用
扩展温度范围为-40 °C ... +70 °C(请见数据单中的“测试成功:在极端环境条件下使用”)
镀层印刷电路板