EEM-RS485-MA400 - 通信模块
EEM-RS485-MA400
-
通信模块
2901365
RS-485 JBUS/MODBUS 通信模块, 用于 EEM-MA400
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
使用限制
EMC说明
EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明
产品属性
产品类型
通信模块
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
2
电气特性
额定绝缘电压
300 V AC (EN 61010-1)
电隔离
EN 61010-1 (安全隔离)
EN 61010-1 (安全隔离)
EN 61010-1 (基本绝缘)
测试电压
3.5 kV AC (50 Hz,1 min)
2.2 kV AC (50 Hz,1 min)
电源
电源电压
9 V (通过EEM-MA600/EEM-MA400)
连接数据
连接方式
插拔式COMBICON螺钉接线端子
剥线长度
6 mm
刚性导线横截面
0.5 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面
0.5 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
20 ... 14
紧固扭矩
0.4 Nm ... 0.4 Nm
接口
数据: Modbus RTU/AJBUS
接口
RS-485
串行传输率
2,4 ... 38.4 kbps
连接方式
插拔式COMBICON螺钉接线端子
连接系统
2,3线
传输长度
≤ 1200 m
终端电阻
120 Ω (可用DIP开关进行控制)
数据
通信传输协议
Modbus RTU/JBUS
通信标准
RS-485
连接方式
插拔式COMBICON螺钉接线端子
传输速度范围
2.4 kbps ... 38.4 bps (串行)
尺寸
宽度
22.5 mm
高度
65 mm
深度
48 mm
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 85 °C (-4 °F ... 185 °F)
允许的最大相对湿度(运行)
≤ 95 %
最大盐雾含量
≤ 2.5 %
认证
CE
证书
CE合规
UL,美国 / 加拿大
标识
UL 61010-1
CSA-C22.2 No. 61010-1
cULus
商业数据
订货号
2901365
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
CMMC12
产品关键代码
CMMC12
GTIN
4046356584265
单件重量(含包装)
135.7 g
单件重量(不含包装)
123.7 g
原产地
HU
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
RS-485 (JBUS/MODBUS)
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助