最近搜索记录
登录
0
比较中没有产品
产品
产品一览
新品
设备连接技术产品导航
技术
定制化解决方案
Konfiguratoren
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
EEM-PB 12-MA600 - 通信模块
EEM-PB 12-MA600
-
通信模块
2901418
PROFIBUS (12 Mbps) 通信模块, 用于 EEM-MA600
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
使用限制
EMC说明
EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明
产品属性
产品类型
通信模块
绝缘特性
过电压类别
III (对于电源电压<300 V AC (L/N))
II (对于电源电压>300 V AC ... 600 V AC (L/N))
污染等级
2
电气特性
电隔离
EN 61010-1 (安全隔离)
EN 61010-1 (安全隔离)
测试电压
3.5 kV AC (50 Hz,1 min)
电源
电源电压
9 V (通过EEM-MA600)
连接数据
连接方式
插拔式COMBICON螺钉接线端子
剥线长度
6 mm
刚性导线横截面
0.5 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面
0.5 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
20 ... 14
紧固扭矩
0.4 Nm ... 0.4 Nm
接口
数据: PROFIBUS DP
串行传输率
12 Mbps
连接方式
D-SUB-9母头连接器
连接系统
2,3线
传输长度
≤ 200 m
数据
通信传输协议
PROFIBUS DP
通信标准
RS-485
连接方式
D-SUB-9母头连接器
传输速度
12 Mbps (串行)
尺寸
宽度
45 mm
高度
65 mm
深度
48 mm
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 85 °C (-4 °F ... 185 °F)
允许的最大相对湿度(运行)
≤ 95 %
最大盐雾含量
≤ 2.5 %
认证
CE
证书
CE合规
UL,美国 / 加拿大
标识
UL 61010-1
CSA-C22.2 No. 61010-1
cULus
商业数据
订货号
2901418
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
CMMC12
产品关键代码
CMMC12
GTIN
4046356590648
单件重量(含包装)
188.1 g
单件重量(不含包装)
171.8 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
PROFIBUS DP,传输速率1.5 Mbps或12 Mbps
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助