UNIFOX-CE VDE
-
组合钳
1212203
组合钳, 弯角刀口设计, 带开口弹簧和锁定装置, 交叉凹进的抓手区域, 内置的 M8 - M10 套头扳手,通过 VDE 1000 V AC/1500 V DC 测试
产品详情
优势
符合人体力学的手柄能在消除工作时的疲劳
优秀的传动比保证优秀的抓握感和切割能力
用户有明显省力的感觉
持续使用的特殊工具
锯齿状咬合面和锋利的切割边沿
符合人体工学形状的两件式手柄,操作省力且不打滑
通过VDE认证