CP-MSTB VPE 10000 - 编码条
CP-MSTB VPE 10000
-
编码条
1770717
编码元件, 颜色: 红色, 产品系列: 防插错编码, 宽度: 60 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
编码元件
产品系列
防插错编码
位数
0
针距
0 mm
材料规格
颜色 (外壳)
红色 (RAL 3001)
尺寸
宽度
60 mm
高度
15 mm
长度
18.2 mm
针距
-
商业数据
订货号
1770717
包装单位
10,000 pc
最小订货量
10,000 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
AAHZBC
产品关键代码
AAHZBC
GTIN
4046356457354
单件重量(含包装)
0.121 g
单件重量(不含包装)
0.105 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
27460401
ECLASS-13.0
27460401
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助