CP-MSTB NAT HT - 编码条
CP-MSTB NAT HT
-
编码条
1954359
编码条,用于插入连接器的编码棱条和回流焊工艺之后的插座之间,绝缘材料,颜色:自然色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
编码元件
产品系列
防插错编码
位数
1
针距
0 mm
安装
工艺说明
过程
回流/波峰焊
潮敏级别
MSL 3
分类温度 T
c
260 °C
回流焊焊接周期
3
尺寸
针距
-
说明
订货信息:
一个包装单位指单个编码条。一个星形编码含6个编码条。
商业数据
订货号
1954359
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
AAHZBC
产品关键代码
AAHZBC
GTIN
4017918897376
单件重量(含包装)
0.773 g
单件重量(不含包装)
0.756 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27460401
ECLASS-15.0
27460401
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.01千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助