实用信息
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
工业人工智能
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
PC-CT 6/2 - 编码元件
PC-CT 6/2
-
编码元件
3212308
编码套件,可为30个PPCT 6/2短路连接器提供防插错编码
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
编码元件
材料规格
颜色
红色 (RAL 3001)
标识材料
PC
阻燃等级,符合UL 94
V0
绝缘材料
PA
商业数据
订货号
3212308
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BE214Z
产品关键代码
BE214Z
GTIN
4046356623254
单件重量(含包装)
29.9 g
单件重量(不含包装)
26 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.168千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助