SACC-M12MSB-5PL - 连接器
SACC-M12MSB-5PL
-
连接器
1812411
连接器, M12
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
安装
安装类型
M12
产品属性
产品类型
圆形连接器(电缆侧)
绝缘特性
过电压类别
II
污染等级
3
电气特性
额定电压 U
N
48 V AC
60 V DC
额定电流I
N
4 A
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
IP67
商业数据
订货号
1812411
包装单位
1 pc
最小订货量
250 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
AF2CFA
产品关键代码
AF2CFA
GTIN
4067923447479
单件重量(含包装)
13.3 g
单件重量(不含包装)
13.3 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 10.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400