SAC-4P-M12MS/5,0-C18/M12FS-2L
-
传感器/执行器电缆
1018600
传感器/执行器电缆,4-位置,PUR,橙色 RAL 2003,插头 直头 M12,编码: A,与 孔式 直头 M12,电缆长度: 5 m
产品详情
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
位数 | 4 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
密封材料 | NBR |
夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
接触件材料 | CuSn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | TPU GF |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
外护套,材料 | PUR |
导线材料 | 铜质绞合线 |
绝缘电阻 | ≥ 10 MΩ |
额定电压 UN | 24 V AC |
24 V DC | |
额定电流IN | 4 A |
最大导线电阻 | 55 MΩ/km |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
状态显示 | 2只LED |
状态显示 | 有 |
导线连接 | |
紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12插头式连接器) |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 |
防插错编码类型 | A |
连接2 | |
类型 | 孔式 直头 M12 |
电缆长度 | 5 m |
PUR橙色 [C18] | |
尺寸图 |
|
位数 | 4 |
光缆类型 | PUR橙色 [C18] |
导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.25 mm ±0.05 mm |
电缆外径 | 4.20 mm ±0.20 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 橙色 RAL 2003 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.23 mm (线芯绝缘) |
厚度,外部护套 | ≥ 0.51 mm |
总绞线 | 4线,绞合 |
最大导线电阻 | 最大 55 Ω/km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | ≥ 300 V |
测试电压 | ≤ 1500 V |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
订货号 | 1018600 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | AFACCA |
产品关键代码 | AFACCA |
GTIN | 4055626504322 |
单件重量(含包装) | 188.1 g |
单件重量(不含包装) | 171 g |
原产地 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 不适用 (未获得欧洲市场准入资格) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件