剥线和压线工具
CF 3000 CDF 0,25 - 备用钳口
CF 3000 CDF 0,25
-
备用钳口
1212389
CF 3000-TOOLKIT 0,25 (0.25 to 0.75 mm
2
) 备件钳口
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
钳口
压缩
梯形压接
连接数据
导线连接
横截面范围,公制
0.25 mm² ... 0.75 mm²
电缆/电线
电缆外径
0.5 mm ... 1 mm
商业数据
订货号
1212389
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH323Y
产品关键代码
BH323Y
GTIN
4046356470599
单件重量(含包装)
37.1 g
单件重量(不含包装)
32.2 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
17130191
ECLASS-15.0
17130191
ETIM
ETIM 10.0
EC000163
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
认证
EAC
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01549
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
21.279千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助