剥线和压线工具
CF 3000 AB 0,5 - 工具/自动装置配件
CF 3000 AB 0,5
-
工具/自动装置配件
1207886
可调节备用剥线刀具,0.5 mm
2
,用于压接设备CF 3000
产品详情
展开全部
折叠全部
产品描述
备用刀片,0.5 mm
2
,可调节
技术数据
产品属性
产品类型
刀具
最大横截面
0.5 mm²
商业数据
订货号
1207886
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH323Y
产品关键代码
BH323Y
GTIN
4017918930127
单件重量(含包装)
21.3 g
单件重量(不含包装)
20.1 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
17130192
ECLASS-15.0
17130192
ETIM
ETIM 10.0
EC002778
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
认证
EAC
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01549
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
20.552千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助