实用信息
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
剥线和压线工具
CF 1000 PB 8-0,34 - 备用钳口
CF 1000 PB 8-0,34
-
备用钳口
1212667
用于CF 1000-1.5剥线和压线机的附件,用于0.25 mm
2
... 0.34 mm
2
套管、6和8 mm套管长度的卡箍
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
钳口
压缩
梯形压接
电缆/电线
电缆外径
0.5 mm ... 0.5 mm
商业数据
订货号
1212667
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH323Y
产品关键代码
BH323Y
GTIN
4046356679770
单件重量(含包装)
111.6 g
单件重量(不含包装)
99.99 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
17130191
ECLASS-15.0
17130191
ETIM
ETIM 10.0
EC000163
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
认证
EAC
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01549
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
41.813千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助