剥线和压线工具
CF 3000 TOOL BOX - 箱
CF 3000 TOOL BOX
-
箱
1206120
盒子 空置
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
工具箱
连接数据
柔性导线横截面
0 mm² ... 0 mm²
尺寸
宽度
275 mm
高度
56 mm
长度
340 mm
商业数据
订货号
1206120
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH323Y
产品关键代码
BH323Y
GTIN
4017918368531
单件重量(含包装)
542.3 g
单件重量(不含包装)
520 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21100103
ECLASS-15.0
21100103
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
认证
EAC
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01549
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
8.431千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助