VS-DSIV-M12FSD-RJ45-933-B/ 0,5
-
导线
1657180
PROFINET预制电缆,B类,CAT5e,屏蔽,星绞四线组,AWG 22绞线(7芯),RAL 6018(黄绿),穿板式,D编码4芯M12转RJ45连接器,长度: 0.5m
产品详情
概述 | 该总线电缆符合PROFINET布线和互连技术规范,版本号2.00,订货号: 2.252,10.1章Cord Sets for Balanced Cabling |
产品类型 | 预安装数据电缆 |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | I |
污染等级 | 1 |
额定电压(III/3) | 50 V |
额定电压 UN | 48 V |
传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
外壳材料 | CuZn/PA |
外护套,材料 | PVC |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
电缆长度 | 0.5 m |
PROFINET PVC绞线CAT5 [93B] | |
尺寸图 |
|
屏蔽 | 有 |
UL AWM | 21694 |
电缆重量 | 67 kg/km |
光缆类型 | PROFINET PVC绞线CAT5 |
短符号 | 2YY(ST)CY |
电缆类型(缩写) | 93B |
信号类型/分类 | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps | |
电缆结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 绿色RAL 6018 |
厚度,外部护套 | 大约 0.90 mm |
材料,内护套 | PVC |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
导线绝缘材料 | PE |
线径,包括绝缘层 | 1.55 mm |
单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
总绞线 | 星绞四线组 |
屏蔽 | 铝箔涂层,镀锡铜屏蔽网 |
光缆屏蔽盖板 | 85 % |
电缆标称电压 | 600 V |
线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
电缆绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
耦合电阻 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 MHz) |
波阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) |
回路电阻 | ≤ 120.00 Ω/km |
信号运行时间 | 5.3 ns/m |
信号速度 | 0.66 c |
最小弯曲半径,固定安装 | 3 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 7 x D |
近端串扰衰减 (NEXT) | 80 dB (1 MHz) |
76 dB (4 МHz) | |
70 dB (10 MHz) | |
65 dB (16 MHz) | |
63 dB (20 МHz) | |
60 dB (31.25 МHz) | |
55 dB (62.5 МHz) | |
50 dB (100 MHz) | |
阻油性 | 一定程度上可防油 |
阻燃 | 符合UL 1685(CSA FT 4) |
其它防护功能 | 防紫外线 (符合UL 1581,第 1200部分) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) |
-40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP67/IP20 |
环境温度(运行) (电缆,固定式安装) | -40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) |
环境温度(运行) (电缆,活动式安装) | -5 °C ... 50 °C (电缆,活动式安装) |
环境温度(运行) | 针式/孔式 |
订货号 | 1657180 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | ABNGAB |
产品关键代码 | ABNMAY |
GTIN | 4046356100410 |
单件重量(含包装) | 72.1 g |
单件重量(不含包装) | 72.1 g |
原产地 | PL |