VIP-CAB-FLK16/0,14/4,0M - 电缆
2318512

圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 16-位置, 180 °-输出); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 16-位置, 90 °-输出); 电缆长度: 4 m

产品详情







适配产品


优势

可提供任何长度
10位 ... 20位
单独的序列号
插拔式连接器,符合IEC 60603-13
1:1 连接