VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/2,0M - 电缆
2901607

圆形系统电缆; 控制器: Axioline Realtime I/O; 连接 1: 单线 (8-位置) (线缆经过标记并装配有套管); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 14-位置, 90 °-输出); 电缆长度: 2 m

产品详情








适配产品



优势

8个预安装自由出线端,用于连接到Axioline实时I/O系统
14位,插拔式连接器,塑封
插头的标识区域
1:1 连接
8 通道模块