PKB 370X4,8 BK - 电缆扎带
PKB 370X4,8 BK
-
电缆扎带
1005567
电缆扎匝,防紫外线,尺寸: L x W,370 x 4.8 mm,颜色: 黑色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
电缆扎带
拉伸强度 GRP
220 N
尺寸
宽度
4.8 mm
长度
370 mm
材料规格
颜色
黑色
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V2
材质
无卤素
电缆/电线
拉伸强度
220 N
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 85 °C
环境温度(组装)
-10 °C ... 60 °C
抗UV辐射
是
安装
安装类型
不可拆除
商业数据
订货号
1005567
包装单位
1,000 pc
最小订货量
1,000 pc
销售关键代码
BE7131
产品关键代码
BE7131
GTIN
4017918012632
单件重量(含包装)
2.48 g
单件重量(不含包装)
2.48 g
原产地
SG