PKB 200X2,5 BK - 电缆扎带
PKB 200X2,5 BK
-
电缆扎带
1005541
电缆扎匝,防紫外线,尺寸: L x W,200 x 2.5 mm,颜色: 黑色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
电缆扎带
拉伸强度 GRP
80 N
尺寸
宽度
2.5 mm
长度
200 mm
材料规格
颜色
黑色
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V2
材质
无卤素
电缆/电线
拉伸强度
80 N
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 85 °C
环境温度(组装)
-10 °C ... 60 °C
抗UV辐射
是
安装
安装类型
不可拆除
商业数据
订货号
1005541
包装单位
1,000 pc
最小订货量
1,000 pc
销售关键代码
BE7131
产品关键代码
BE7131
GTIN
4017918012618
单件重量(含包装)
0.583 g
单件重量(不含包装)
0.583 g
原产地
US
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助