KDT 16/7 - 开槽连接块
KDT 16/7
-
开槽连接块
3063485
不带切口的电缆套管,用于16根未装配的电缆。孔径:7.1 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
产品描述
套管无切口
技术数据
产品属性
产品类型
电缆护套
导线数
16
材料规格
标识材料
弹性体
阻燃等级,符合UL 94
V0
电缆/电线
电缆外径
7 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP54
环境温度(运行)
-20 °C ... 80 °C
商业数据
订货号
3063485
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF7CCX
产品关键代码
AF7CCX
GTIN
4046356623902
单件重量(含包装)
26.23 g
单件重量(不含包装)
26.23 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27144425
ECLASS-15.0
27144425
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助