BSL2-2,54/16-ST - 电缆套件
BSL2-2,54/16-ST
-
电缆套件
2201281
电缆桥架,用于跨DIN导轨连接HBUS连接器
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
电缆套件
外壳类型
DIN导轨壳体,可用于符合DIN 43880标准要求的配电板
位数
16
针距
2.54 mm
尺寸
长度
800 mm
针距
2.54 mm
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
外壳材料
PA
商业数据
订货号
2201281
包装单位
200 pc
最小订货量
200 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
ACHBBZ
产品关键代码
ACHBBZ
GTIN
4046356753999
单件重量(含包装)
56.04 g
单件重量(不含包装)
36 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121409
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助