SAC-5P-901/... - 电缆
SAC-5P-901/...
-
电缆
1521232
按米供货, 电缆, 屏蔽, PUR 无卤素, 红丁香紫RAL 4001, 6-线芯, 颜色 单芯: 棕色、白色、绿色、黄色、灰色、粉色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
电缆按米供货
位数
5
屏蔽
有
电缆/电线
INTERBUS [901]
位数
6
屏蔽
有
光缆类型
INTERBUS [901]
导线结构 信号线
32x 0.10 mm
AWG,信号线
24
导线横截面
0.25 mm²
线径,包括绝缘层
1.3 mm ±0.07 mm
电缆外径
7.20 mm ±0.3 mm
外护套,材料
PUR
外护套,颜色
红丁香紫RAL 4001
导线材料
铜质绞合线
导线绝缘材料
PP
单线,颜色
棕色、白色、绿色、黄色、灰色、粉色
双绞线
2根线为一对
总绞线
3对绞线相互缠绕
光缆屏蔽盖板
80 %
最大导线电阻
≤ 89 Ω/km
绝缘电阻
≥ 5 GΩ*km
波阻抗
100 Ω ±10 %
工作电容
65 pF
额定电压,电缆
30 V
测试电压
1500 V
最小弯曲半径,固定式安装
108 mm
环境温度(运行)
-30 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装)
-10 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装)
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-30 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装)
-10 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装)
商业数据
订货号
1521232
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
AF1LEA
产品关键代码
AF1LEA
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27061801
ECLASS-15.0
27061801
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助