NLC-USB TO SERIAL-CBL 2M - 导线
NLC-USB TO SERIAL-CBL 2M
-
导线
2400111
电缆,
串行,USB到RJ11/12
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
适配器电缆
电缆/电线
电缆长度
2 m
商业数据
订货号
2400111
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRACAZ
产品关键代码
DRACAZ
GTIN
4046356977234
单件重量(含包装)
44 g
单件重量(不含包装)
42 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27242220
ETIM
ETIM 9.0
EC000237
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助