适用于发送器及接收器系统的电涌保护器
KBL-SAT/20 - 导线
KBL-SAT/20
-
导线
2880985
连接电缆,长20 cm,带F型保护插头。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
同轴电缆
类型
电缆
电气特性
频率范围
5 MHz ... 2200 MHz
连接数据
连接方式
F型连接器
材料规格
颜色
白色 (RAL 9010)
电缆/电线
电缆长度
25.00 cm
电缆/电线名称
连接电缆
电缆外径
5.00 mm
商业数据
订货号
2880985
包装单位
5 pc
最小订货量
5 pc
销售关键代码
CL331Z
产品关键代码
CL331Z
GTIN
4046356049214
单件重量(含包装)
25.69 g
单件重量(不含包装)
21.4 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
27060310
ECLASS-13.0
27060310
ETIM
ETIM 10.0
EC001682
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
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
具有最佳的传输性能,无信号干扰
设计紧凑,节省空间
采用符合系统要求的连接技术,安装便捷
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助