KBL RDSI/150 E - 导线
KBL RDSI/150 E
-
导线
2857345
RJ45连接电缆,用于连接ISDN/RDSI终端设备。 各国适用型号: 西班牙/葡萄牙,长度: 150 cm。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
类型
电缆
电缆/电线
电缆长度
1.50 m
电缆/电线名称
电信连接电缆
商业数据
订货号
2857345
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
产品关键代码
CL142Z
GTIN
4017918899240
单件重量(含包装)
38.6 g
单件重量(不含包装)
38.6 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助