IBSL PSC CU3/1,5-METER - 电缆
IBSL PSC CU3/1,5-METER
-
电缆
2722137
INTERBUS-Loop 2 执行器电源电缆,黑色,3 x 1.5 mm
2
,按米供货
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
数据电缆按米供货
位数
3
电气特性
传输介质
铜缆
接口
信号
INTERBUS
电缆/电线
电缆长度
可定制
商业数据
订货号
2722137
包装单位
1 m
最小订货量
1 m
注意
定制(不可退回)
产品关键代码
DRIA3K
GTIN
4017918140816
单件重量(含包装)
104.8 g
单件重量(不含包装)
104.8 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助