用于储能模块系统的连接器
BPC CABLE SEAL D8.4-9.6 - 电缆密封
BPC CABLE SEAL D8.4-9.6
-
电缆密封
1586739
电缆密封, 颜色: 红色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖
材料规格
颜色
红色
标识材料
塑料 (UL94 HB)
绝缘材料
软胶
电缆/电线
无卤素
是
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 85 °C
商业数据
订货号
1586739
包装单位
150 pc
最小订货量
150 pc
销售关键代码
ABLDBA
产品关键代码
ABLDBA
GTIN
4067923142312
单件重量(含包装)
1.96 g
单件重量(不含包装)
1.8 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440209
ECLASS-15.0
27440209
ETIM
ETIM 10.0
EC002641
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400