用于储能模块系统的连接器
BPC CABLE SEAL D16-17.8 - 电缆密封
BPC CABLE SEAL D16-17.8
-
电缆密封
1586741
电缆密封, 颜色: 蓝色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
适用于储能模块的连接器
材料规格
颜色
蓝色
标识材料
塑料 (UL94 HB)
绝缘材料
软胶
电缆/电线
无卤素
是
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 85 °C
商业数据
订货号
1586741
包装单位
200 pc
最小订货量
200 pc
销售关键代码
ABLDBA
产品关键代码
ABLDBA
GTIN
4067923142183
单件重量(含包装)
2.04 g
单件重量(不含包装)
4 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440209
ECLASS-15.0
27440209
ETIM
ETIM 10.0
EC002641
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助