HC-K-KV-M20(8-13) - 电缆密封
HC-K-KV-M20(8-13)
-
电缆密封
1690626
塑料电缆接头,耐受5个大气压力,螺纹长度: 8mm,电缆直径: 8-13mm,WAF 24,螺纹连接: M20
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
电缆螺钉密封件
导线数
1
螺钉连接类型
M20
屏蔽
无
尺寸
尺寸图
长度
36 mm
连接螺纹长度
8 mm
接合螺母扳手规格
24 mm
扳手规格,支架
24 mm
六边形角度尺寸
26.5 mm
连接侧螺纹类型
M20 x 1.5
螺距
1.5 mm
连接数据
紧固扭矩
2.7 Nm (接头螺母)
2.7 Nm (支持)
材料规格
颜色
银灰色 (RAL 7001)
阻燃等级,符合UL 94
V2
密封材料 电缆密封件
氯丁(二烯)橡胶
螺钉连接材料
PA
电缆/电线
电缆外径 电缆1
8 mm ... 13 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP68 (至5 bar)
环境温度(运行)
-20 °C ... 100 °C
商业数据
订货号
1690626
包装单位
25 pc
最小订货量
100 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
AF7AZW
产品关键代码
AF7AZW
GTIN
4017918822675
单件重量(含包装)
8.844 g
单件重量(不含包装)
8.368 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121311
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
A-INL-M20-P-GY
-
埋头螺母
1411207
SEALING PLUG 10X16 RD
-
密封插头
1400284
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助