CD 100X80 CUS - 行线槽
CD 100X80 CUS
-
行线槽
3240403
行线槽,灰色,分为上下两部分,宽: 100 mm,高度: 80 mm,长度: 根据客户订单
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
线槽
连接数据
额定横截面
5577 mm²
尺寸
宽度
100 mm
高度
80 mm
长度
2000 mm
材料规格
颜色
灰色
标识材料
PVC
阻燃等级,符合UL 94
V0
材质
无铅
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-5 °C ... 60 °C
商业数据
订货号
3240403
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
BH8441
产品关键代码
BH8441
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27400703
ECLASS-15.0
27400703
ETIM
ETIM 10.0
EC000012
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131700