实用信息
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
CUTFOX 50 - 电缆切割工具
CUTFOX 50
-
电缆切割工具
1206641
单手切线钳,用于定长剪切MPB桥接件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
连接数据
刚性导线横截面
16 mm²
尺寸
长度
220 mm
材料规格
颜色
黑色
商业数据
订货号
1206641
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
01
产品关键代码
BH3112
GTIN
4017918178772
单件重量(含包装)
321 g
单件重量(不含包装)
321 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助