UC-07S1N8AR3DU - 电缆连接器
UC-07S1N8AR3DU
-
电缆连接器
1606201
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
圆形连接器(电缆侧)
连接器
绝缘体
注意事项
订货信息: 单独订购Ø2 mm压接插针
编码
N
材料 (绝缘体)
PA 6.6
连接方式
压接
触点类型
孔式插头
应用
信号
位数
7
旋转方向
标准
连接图表
7
号码 (触点组1)
7
接点直径 (触点组1)
2 mm
额定电流 插针 (触点组1)
20 A (适用于最大导线横截面)
标称工作电压 插针 (触点组1)
48 V AC
74 V DC
额定浪涌电压
1.5 kV
过电压等级
III
污染等级
3
外壳
型号
电缆连接器外壳
螺纹类型
M23
类型
直头
锁紧方式
螺钉锁紧
Pg螺钉连接
Pg13,5
材料 (外壳)
GD-Zn
材料 (旋转部件)
CuZn
材料 (壳体表面)
Ni
材料 (开槽连接块)
FPM (O型圈)
密封材料
FPM或NBR或EPDM
保护等级 (插拔式)
IP67
商业数据
订货号
1606201
包装单位
20 pc
最小订货量
20 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
ABRAIA
产品关键代码
ABRAIA
GTIN
4046356258036
单件重量(含包装)
109.02 g
单件重量(不含包装)
109.02 g
原产地
交货时随附原产国信息。
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助