UC-07P1N8A80DUX - 电缆连接器
UC-07P1N8A80DUX
-
电缆连接器
1242082
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
圆形连接器(电缆侧)
连接器
绝缘体
注意事项
订货信息: 单独订购Ø2 mm压接插针
编码
N
材料 (绝缘体)
PA 6.6
阻燃等级,符合UL 94
V0
连接方式
压接
触点类型
针式插头
应用
信号
位数
7
旋转方向
标准
连接图表
7
号码 (触点组1)
7
接点直径 (触点组1)
2 mm
额定电流 插针 (触点组1)
20 A (适用于最大导线横截面)
标称工作电压 插针 (触点组1)
48 V AC
74 V DC
额定浪涌电压
1.5 kV
过电压等级
III
污染等级
3
外壳
型号
电缆连接器外壳
螺纹类型
M23
类型
直头
锁紧方式
螺钉锁紧
Pg螺钉连接
无
材料 (外壳)
GD-Zn
材料 (旋转部件)
CuZn
材料 (壳体表面)
Ni
材料 (开槽连接块)
FPM (O型圈)
密封材料
FPM或NBR或EPDM
保护等级 (插拔式)
IP67
密封件
电缆外径
2 mm ... 14.5 mm
密封材料
NBR
商业数据
订货号
1242082
包装单位
20 pc
最小订货量
20 pc
销售关键代码
ABRAIA
产品关键代码
ABRAIA
GTIN
4063151444617
单件重量(含包装)
91.76 g
单件重量(不含包装)
87.051 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ETIM
ETIM 9.0
EC002635
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
PROT-M23-SG-IT-IP20
-
塑料保护盖
1577206
RC-20KP0,06-1,00
-
压接插针
1241632
RC-20KP0,75-2,50
-
压接插针
1241634
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助