TC-06S1N8A8059 - 电缆连接器
TC-06S1N8A8059
-
电缆连接器
1613165
电缆连接器,应用: 信号,位数: 6,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,压接, 编码: N
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
订货信息:
单独订购Ø2 mm压接插针
产品属性
产品类型
圆形连接器(电缆侧)
连接器
绝缘体
注意事项
订货信息: 单独订购Ø2 mm压接插针
编码
N
材料 (绝缘体)
PA 6.6
连接方式
压接
触点类型
孔式插头
应用
信号
位数
6
旋转方向
标准
连接图表
6
号码 (触点组1)
6
接点直径 (触点组1)
2 mm
额定电流 插针 (触点组1)
20 A (适用于最大导线横截面)
标称工作电压 插针 (触点组1)
48 V AC
74 V DC
额定浪涌电压
1.5 kV
过电压等级
III
污染等级
3
商业数据
订货号
1613165
包装单位
20 pc
最小订货量
20 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
ABRIDA
产品关键代码
ABRIDA
GTIN
4046356878661
单件重量(含包装)
75.57 g
单件重量(不含包装)
71.395 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440312
ETIM
ETIM 9.0
EC002641
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
ef584bf8-242e-413d-95c6-cb6247834809
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助